KYA047
NTN Corporation
Special Used Bearings
Super-light case shape ball bearing
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/special_used_bearings/super_light_case_sbb/type_s_type_a_angular.prj},{NB=KYA047},{SD=120.65},{D=133.350},{B=6.350},{C=0.6},{ORDER=KYA047},{CR=7.10},{COR=10.60},{CU=0.625},{CA=9.30},{COA=32.00},{CRF=650},{CORF=1080},{CAF=860},{COAF=3250},{MASS=0.100},{J=125.4},{K=128.6},{M=130.1},{RB=1.905}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SD
Inside Diameter
120.65
120.65
mm
D
Outside Diameter
133.350
133.350
mm
B
Width
6.350
6.350
mm
C
chamfer
0.6
0.6
mm
ORDER
Bearing No.
KYA047
KYA047
CR
Basic load ratings
7.10
7.10
kN
COR
Basic Static Load Ratings
10.60
10.60
kN
CU
Fatigue load limit
0.625
0.625
CA
Basic load ratings
9.30
9.30
kN
COA
Basic Static Load Ratings
32.00
32.00
kN
MASS
mass
0.100
0.100
kg
J
Diameter
125.4
125.4
mm
K
Diameter
128.6
128.6
mm
M
Diameter
130.1
130.1
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기