5IK40GN-CW2TJ+5GN3S
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Standard AC Motors
Constant Speed Motors
Induction Motor
Powered by
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/standard_ac_motors/constant_speed_motors/induction_motor/40w_asmtab.prj},{NB=5IK40GN-CW2TJ+5GN3S-3GN-SNo0},{W=40},{V=Single-Phase 200V 4 Pole},{SHAFT=Pinion Shaft (for GN-type Gearhead)},{SERIES=World K},{TYPE=Terminal Box},{MOTOR=40GNW},{MOTOR1=40GN},{END=CW2TJ},{R=3},{GHTYPE=GN-S},{R2='3','3.6','5','6','7.5','9','12.5','15','18','25','30','36','50','60','75','90','100','120','150','180'},{R3='0'},{MIDGEAR=No},{ANGLE=0},{ANGLE2='0','90','180','270'},{ANGLE3='0'},{GHTYPE1='GN-S','GN-S','GN-K','GN-K','-','without'},{TERMINAL=Terminal-Box},{VERS=1.000},{PPATH=40w_asmtpl.prj},{MID2='No','No','Yes','Yes'},{MID3='-','-'},{CNSX=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO2
Product Name
5IK40GN-CW2TJ+5GN3S
5IK40GN-CW2TJ+5GN3S
CNSORDERNO
Previous Product Name
5IK40GN-CW2TJ
5IK40GN-CW2TJ
GHNAME
Gear head
5GN3S
5GN3S
W
Output Power
40
W
V
Voltage
Single-Phase 200V 4 Pole
Single-Phase 200V 4 Pole
SHAFT
Shaft
Pinion Shaft (for GN-type Gearhead)
Pinion Shaft (for GN-type Gearhead)
SERIES
Series
World K
World K
TYPE
Type
Terminal Box
Terminal Box
R
Ratio
3
3.6
5
6
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
3
3.6
5
6
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
GHTYPE
Type of Gear Head
GN-S
GN-K
without
GN-S
GN-K
without
MIDGEAR
Mid Gear
No
Yes
No
Yes
ANGLE
Angle of Gearhed
0
90
180
270
0
90
180
270
°
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도