EO High pressure banjo tee TH42LROMDCF
Parker
ERMETO DIN-fittings
Banjo Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/07i_schwenkverschrbg/th_r.prj},{NB=EO Hochdruck-T-Schwenkverschraubung TH42LROMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=3.700},{ZOOM=2.700},{ERMETO=TH42LROMDCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=G 1 1/2 A},{NDR=47.803},{D3=36.000},{D4=34.000},{D5=55.000},{L1=51.500},{L2=40.500},{L3=40.500},{L4=22.000},{L5=87.000},{L6=63.000},{L7=3.500},{S1=70.000},{S2=60.000},{S3=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{BG=71.000},{HG=69.000},{L4M=24.000},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=TH42LROMDCF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
TH42LROMDCF
TH42LROMDCF
INFO
Add. Info
PDF Link
EO2STAHL
EO-2 Steel
EOSTAHL
EO Steel
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
X
X
EO2EDELSTAHL
EO-2 Stainless Steel
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel X/OMD
BAUREIHE
Series
L
L
D1
Tube O.D.
42.000
42.000
mm
T
Male stud end
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
D3
Bore in tube end
36.000
36.000
mm
D4
Bore in stud end
34.000
34.000
mm
D5
Sealing ring DKA diameter
55.000
55.000
mm
L1
Stud length w/o nut
51.500
51.500
mm
L2
Distance tube seat/center
40.500
40.500
mm
L3
Distance tube seat center/basis
40.500
40.500
mm
L4
Male stud end length
22.000
22.000
mm
L5
Height
87.000
87.000
mm
L6
Stud length with nut
63.000
63.000
mm
L7
Sealing ring DKA height
3.500
3.500
mm
S1
HEX Body
70.000
70.000
mm
S2
HEX Screw
60.000
60.000
mm
S3
HEX Nut
60.000
60.000
mm
WEIGHT
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도