O-Lok 45° male stud elbown 20M42V87OMLOSS
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Tube to metric ISO6149-2 Thread
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/05/v87omlo.prj},{NB=O-Lok 45 Grad Winkeleinschraubstutzen 20M42V87OMLOSS},{IDNR=},{ZFACTOR=2.300},{ZOOM=1.650},{ERMETO=20M42V87OMLOSS},{BESTNR=20M42V87OMLO},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{WERKSTOFF1='S', 'Stahl', 'SS', 'Edelstahl'},{ROHRAD=28, 30, 32},{ROHRADZ=1 1/4},{T87=M42x2},{NDR87=42},{P87=2.0},{T=1 11/16-12},{NDR=42.8625},{KDA=40.3428},{TTYP=12UN},{B1=50.000},{D=26.000},{D2=26.000},{JJ=41.000},{P=32.000},{Q=54.000},{XX=35.000},{L2A=17.500},{SS=1.780},{LZ=38.500},{L1Z=14.000},{DF=38.950},{LF=6.000},{LKM=14.000},{DS=52.000},{LS=1.200},{SS2=2.800},{PT=0.300},{WEIGHT=0.65910},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=20M42V87OMLOSS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
20M42V87OMLOSS
20M42V87OMLOSS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
ROHRAD
Tube O.D.
28, 30, 32
28, 30, 32
mm
ROHRADZ
Tube O.D.
1 1/4
1 1/4
Zoll
T87
Thread metric
M42x2
M42x2
T
Thread UN/UNF-2A
1 11/16-12
1 11/16-12
B1
HEX locknut
50.000
50.000
mm
D
Bore
26.000
26.000
mm
D2
Bore
26.000
26.000
mm
JJ
HEX Body
41.000
41.000
mm
P
Stud length
32.000
32.000
mm
Q
Stud length
54.000
54.000
mm
XX
Distance
35.000
35.000
mm
WEIGHT
Weight
0.65910
0.65910
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도