O-Lok Test point connection 10-4R6P4MLOS
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Test point & gauge adapters
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/11/parker_r6p4mlo_assmtab.prj},{NB= O-Lok Adapter fuer Pruefanschluss 10-4R6P4MLOS},{ERMETO=10-4R6P4MLOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=14,15,16},{OD=5/8},{GEWT=1-14},{NDMT=25.357},{KDMT=23.195},{GEWT6=1-14},{NDMT6=25.400},{KDMT6=23.444},{L=64},{L1=27},{H=36},{H2=30},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.500},{WEIGHT=0.43910},{PN=420},{L2=19.900},{I5=14.000},{LL1=25.100},{L4=6.000},{D4=19.690},{D5=11.500},{D2=19.000},{CNX=10.400},{CNX1=24.000},{CNX2=5.900},{CNX3=5.850},{CXD1=22.750},{CXD2=25.530},{CXD3=29.810},{D3=22.540},{ERMETO2=10-4R6P4MLOS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
10-4R6P4MLOS
10-4R6P4MLOS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel
AD
Tube O.D.
14,15,16
14,15,16
mm
OD
Tube O.D.
5/8
5/8
Zoll
GEWT
Thread UN/UNF-2A T
1-14
1-14
GEWT6
Thread UN/UNF-2B T6
1-14
1-14
L
Lenght
64
64
mm
L1
Lenght
27
27
mm
H
Width across flats
36
36
mm
H2
Width across flats
30
30
mm
WEIGHT
Weight
0.43910
0.43910
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도