EO SAE Straight reducing flange adapter PRF410/406SS
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE Flange accessories
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/04m_sae_fl_zubeh/prf.prj},{NB=EO SAE Reduzierflansche gerade PRF410/406SS},{ERMETO=PRF410/406SS},{BESTNR=PRF410/406},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=3x2},{ID=85.320},{BRISO=76/51},{RS=3.530},{D1=73},{D2=50},{L1=58},{LA=208},{LB=178},{LX1=44.5},{LX2=152.4},{LY1=71.4},{LY2=96.8},{DB=21},{D4=33.000},{T4=21.500},{SCM=M20x65},{NDMT=20.000},{T1=M20},{KDMT=17.294},{NDMT1=20.000},{KDMT1=17.294},{WEIGHT=7.50000},{PNS=420},{PSI=6000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PRF410/406SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
PRF410/406SS
PRF410/406SS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Stainless steel
Stainless steel
BRSAE
Nom. flange size SAE
3x2
3x2
Zoll
BRISO
Nom. flange size ISO (DN)
76/51
76/51
mm
D1
Diameter
73
73
mm
D2
Diameter
50
50
mm
L1
Width
58
58
mm
LA
Width
208
208
mm
LB
Width
178
178
mm
LX1
Width
44.5
44.5
mm
LX2
Width
152.4
152.4
mm
LY1
Width
71.4
71.4
mm
LY2
Width
96.8
96.8
mm
DB
Diameter
21
21
mm
SCM
Screws (metr.)
M20x65
M20x65
mm
T1
Thread
M20
M20
WEIGHT
Weight
7.50000
7.50000
kg
PSI
PSI Series
6000
6000
WERKSTOFFVIS
Material selection
Edelstahl
Edelstahl
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도