EO Ball valve with SAE Flange connection (block 3000/6000) KH25B2V34SM
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
Ball valve flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/09_kug_hahn_fl/kh_b2v_s.prj},{NB=EO Kugelhahn mit SAE Flansch-Anschlussblock (3000/6000 PSI) KH25B2V34SM},{ERMETO=KH25B2V34S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, blank geölt},{T1=M},{NFSAE=1},{NFISO=25},{T1M=M10},{NDMT1M=10.000},{KDMT1M=8.376},{NDMT1U=9.5250},{KDMT1U=7.8054},{T1Z=3/8-16UNC},{T22='M','M 10','U','3/8-16UNC'},{L1=42.0},{L2=46},{L3=138},{L4=19},{L5=187},{LX=26.2},{LY=52.4},{LA=80},{LB=80},{LC=88.0},{S1=14},{S2=10.000},{T=6.000},{LL1=80.000},{D4=20.000},{DB=13.000},{K2=12.000},{DD1=18.000},{WEIGHT=4.00000},{PNS=210},{PSI=3000},{ZOOM=4.400},{ZFACTOR=4.700},{ERMETO2=KH25B2V34S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
KH25B2V34S
KH25B2V34S
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, plain oiled
T1
Thread
M 10
3/8-16UNC
M 10
3/8-16UNC
NFSAE
Nom. flange size SAE
1
1
Zoll
NFISO
Nom. flange size ISO (DN)
25
25
mm
L1
Width
42.0
42.0
mm
L2
Width
46
46
mm
L3
Width
138
138
mm
L4
Width
19
19
mm
L5
Width
187
187
mm
LX
Width
26.2
26.2
mm
LY
Width
52.4
52.4
mm
LA
Width
80
80
mm
LB
Width
80
80
mm
LC
Width
88.0
88.0
mm
S1
Diameter
14
14
mm
WEIGHT
Weight
4.00000
4.00000
kg
PSI
PSI Series
3000
3000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도