TFV -Flare flange connection F37-180-140X4.5TFVCF
Parker
Parflange® F37
1000 PSI
Complete flange connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/1000psi/cfc_parts/tfv_flare_flange_connection_1000psi.prj},{NB=TFV -Flare flange connection F37-180-140X4.5TFVCF},{ERMETO=F37-180-140X4.5TFVCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=5},{TUBE=140x4.5},{D1=122.0},{A=92.1},{B=152.400},{C=15},{D2=0},{WEIGHT=4.14000},{D125=10.000},{D140=17.000},{D3=141.000},{D4=154.000},{DA=0.000},{G=181.000},{H=184.150},{L=39.000},{R1=15.500},{R2=90.500},{V=1.000},{ZFACTOR=1.400},{ZOOM=1.050},{D5=152.500},{D6=140.000},{D7=131.000},{D8=141.900},{D9=133.500},{ERMETO2=F37-180-140x4.5TFVCF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
F37-180-140X4.5TFVCF
F37-180-140X4.5TFVCF
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
BAU
Series
5
5
인치
TUBE
Tube
140x4.5
140x4.5
mm
D1
Diameter
122.0
122.0
mm
A
Width
92.1
92.1
mm
B
Height
152.400
152.400
mm
C
Pipe distance measured
15
15
mm
D2
Diameter
0
0
mm
WEIGHT
Weight
4.14000
4.14000
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도