LBR - Flange L-block reducer LBR632-624CFX
Parker
Parflange® F37
6000 PSI
Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/6000psi/blocks/lbr_flansch_reduzier_l_block_6000psi.prj},{NB=LBR - Flansch Reduzier-L-Block LBR632-624CFX},{ERMETO=LBR632-624CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2 - 1 1/2},{D1=38},{D2=50},{L1=122},{L2=88},{L3=132},{L4=78},{WEIGHT=9.10000},{ZOOM=1.125},{ZFACTOR=1.500},{NDM=20},{KDM=17.294},{L0=45},{L0T=37},{P=2.500},{NDM2=16.000},{P2=2.000},{L=88.000},{L01=88.000},{W=31},{H=44.500},{H1=59.750},{H2=36.500},{B=96.800},{B1=79.300},{V=2},{V1=1},{ERMETO2=LBR632-624CFX}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
LBR632-624CFX
LBR632-624CFX
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
BAU
Size
2 - 1 1/2
2 - 1 1/2
인치
D1
Diameter
38
38
mm
D2
Diameter
50
50
mm
L1
Length
122
122
mm
L2
Height
88
88
mm
L3
Width
132
132
mm
L4
Length
78
78
mm
WEIGHT
Weight
9.10000
9.10000
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도