WA - Weld adapter connection WA48-97X12.0SX
Parker
Parflange® F37
6000 PSI
Components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/6000psi/components/wa_schweissadapter_verbindung.prj},{NB=WA - Schweissadapter Verbindung WA48-97X12.0SX},{ERMETO=WA48-97X12.0SX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{BAU=3},{R=97X12.0},{ZOOM=0.672},{ZFACTOR=0.896},{D1=97},{D2=70},{L=110},{WEIGHT=2.60890},{ROHR=97.000},{BS=91.000},{BT=1.100},{RR=3.100},{RNA=12.000},{RN=91.000},{B=70.000},{D3=73.000},{ERMETO2=WA48-97X12.0SX}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
WA48-97X12.0SX
WA48-97X12.0SX
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel
Steel
BAU
Size
3
3
인치
R
Tube
97X12.0
97X12.0
D1
Diameter
97
97
mm
D2
Diameter
70
70
mm
L
Length
110
110
mm
WEIGHT
Weight
2.60890
2.60890
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도