TFB - Flare flange connection IN48-90X5.0TFBCF
Parker
Parflange® F37
6000 PSI
Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/6000psi/inserts/tfb_boerdelflanschverbindung.prj},{NB=TFB - Boerdelflanschverbindung IN48-90X5.0TFBCF},{ERMETO=IN48-90X5.0TFBCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=80},{D2=72.0},{D3=101.5},{L1=31.0},{L2=12.0},{WEIGHT=0.64500},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.800},{ET=1.400},{BN=2.400},{ND=83.000},{ORD=1.780},{L3=7.000},{BS=91.000},{BST=1.100},{ERMETO2=IN48-90X5.0TFBCF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
IN48-90X5.0TFBCF
IN48-90X5.0TFBCF
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
BAU
Series
3
3
인치
D1
Diameter
80
80
mm
D2
Diameter
72.0
72.0
mm
D3
Diameter
101.5
101.5
mm
L1
Lenght
31.0
31.0
mm
L2
Width
12.0
12.0
mm
WEIGHT
Weight
0.64500
0.64500
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도