TF - TEE flange TF48CFX
Parker
Parflange® F37
6000 PSI
Tube to Tube
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/6000psi/tubetotube/tf_t_flansch.prj},{NB=TF - T-Flansch TF48CFX},{ERMETO=TF48CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=73},{L1=320},{L2=160},{WEIGHT=12.78000},{ZOOM=2.100},{ZFACTOR=2.800},{B=124.000},{B1=112.000},{B2=100.000},{L3=98.000},{L4=21.130},{L5=12.000},{L6=1.100},{L7=15.100},{D2=97.000},{D3=97.200},{D4=91.000},{R=3.100},{W=30.000},{ERMETO2=TF48CFX}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
TF48CFX
TF48CFX
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
BAU
Size
3
3
인치
D1
Width
73
73
mm
L1
Width
320
320
mm
L2
160
160
mm
WEIGHT
Weight
12.78000
12.78000
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도