EO Straight Test Point with threaded connection M 16x2 GMA3/42LOMD71
Parker
PARKER SensoControl ® Test Points
Test point with threaded connection M 16x2
Powered by
CAD모델 선택
{parker/q/02/gma3.prj},{NB=Messkupplung Gerader Mess-Stutzen mit Schraubkupplung M16 x 2 GMA3/42LOMD71},{IDNR=},{ZFACTOR=0.600},{ZOOM=0.400},{ZFACTOR1=1.300},{ZOOM1=0.900},{ERMETO=GMA3/42LOMD71},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T1=M52x2},{NDT1=52.000},{P1=2.000},{D3=36.000},{L1=47.000},{L2=25.000},{L3=16.000},{L4=71.000},{L5=64.000},{S1=55.000},{S2=60.000},{D4K=45.000},{DB=11.500},{S3=17.000},{LM=24.000},{PTL=0.500},{PTL1=0.300},{WEIGHT=0.44400},{ERMETO2=GMA3/42LOMD71}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
GMA3/42LOMD71
GMA3/42LOMD71
INFO
Add. Info
PDF Link
EO2STAHL
EO-2 Steel
EOSTAHL
EO Steel
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel X/OMD
X
X
BAUREIHE
Series
L
L
D1
Tube O.D.
42.000
42.000
mm
T1
Metric thread
M52x2
M52x2
D3
Through hole
36.000
36.000
mm
L1
Overall length w/o nuts
47.000
47.000
mm
L2
Tube seat distance
25.000
25.000
mm
L3
Port length
16.000
16.000
mm
L4
Overall length with nuts
71.000
71.000
mm
L5
Height from center
64.000
64.000
mm
S1
HEX Body
55.000
55.000
mm
S2
HEX Nut
60.000
60.000
mm
WEIGHT
Weight
0.44400
0.44400
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도