PO-SMB82 XX XX 8 14 S 2ID 65 X(SM x 82)
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless electric drives
Accessories for OSPE
motors
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/electricactuator/zubehoerospe/motoren/servomotor.prj},{NB=PO-SMB82 XX XX 8 14 S 2ID 65 X(SM x 82)},{TYPE=SM x 82},{MTYPE=2},{A=100.000},{B=6.500},{BT=10.000},{C=82.000},{D=80.000},{E=3.500},{F=14.000},{G=30.000},{L=163.500},{L1=206.500},{R=82.000},{T=81.000},{U=62.000},{U13=65.000},{U2=0.000},{U3=0.000},{U4=0.000},{U5=0.000},{U6=0.000},{U7=0.000},{U8=0.000},{U9=0.000},{U10=0.000},{U11=0.000},{U12=0.000},{D1=30.000},{D2=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{D5=0.000},{D6=0.000},{D7=0.000},{F1=0.000},{F2=0.000},{C1=4.000},{R1=62.000},{R2=14.000},{FORM=2.000},{SY=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Motortyp
SM x 82
SM x 82
MTYPE
Ausfuehrung
SMB..Resolver ohne Haltebremse
SMH..Resolver ohne Haltebremse
SMH..Resolver mit Haltebremse
SMB..Resolver ohne Haltebremse
SMH..Resolver ohne Haltebremse
SMH..Resolver mit Haltebremse
A
100.000
100.000
mm
B
6.500
6.500
mm
BT
10.000
10.000
mm
C
82.000
82.000
mm
D
80.000
80.000
mm
E
3.500
3.500
mm
F
14.000
14.000
mm
G
30.000
30.000
mm
L
163.500
163.500
mm
L1
206.500
206.500
mm
R
82.000
82.000
mm
T
81.000
81.000
mm
U
62.000
62.000
mm
SY
4.000
4.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도