P1C-4MMA Pivot bracket with swivel bearing CS7
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Series P1P Compact according to ISO 21287- 20-100mm
Accessories P1P 20-100mm
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/kompaktzylinder/p1p/zubehoerp1p/p1c-4kma2.prj},{NB=P1C-4MMA Lagerbock mit Gelenklager},{IDNR=P1C-4MMA},{ZYL=50.000},{WEIGHT=0.47},{CN=16.000},{S5=9.000},{K1=50.000},{K2=65.000},{EU=15.000},{G1=33.000},{G2=30.000},{EN=21.000},{G3=45.000},{CH=45.000},{H6=12.000},{ER=21.000},{Z=4.000},{D3=15.000},{DK=28.000},{D1=19.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Bestellnummer
P1C-4MMA
P1C-4MMA
mm
ZYL
Cylinder diameter
50.000
50.000
mm
WEIGHT
Weight
0.47
0.47
kg
CN
H7
16.000
16.000
mm
S5
H13
9.000
9.000
mm
K1
JS14
50.000
50.000
mm
K2
65.000
65.000
mm
EU
15.000
15.000
mm
G1
JS14
33.000
33.000
mm
G2
JS14
30.000
30.000
mm
EN
21.000
21.000
mm
G3
45.000
45.000
mm
CH
JS15
45.000
45.000
mm
H6
12.000
12.000
mm
ER
21.000
21.000
mm
Z
4.000
°
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도