??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
42-1-4629
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
500 mm
B
60 mm
C
2 mm
D
6 mm
PIN
mm
E
25 mm
F
40 mm
H
24 mm
WEIGHT
poids
100 g
S
6,5 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques