??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
42-1-4082
MATERIAL
Material
316L stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
1020 mm
B
30 mm
C
1 mm
D
2 mm
E
15 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
335 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30379-stangenscharniere-breite-30-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung