16-7-3494
Pinet
Latching systems
Magnetic catches
Screw-on magnetic catches
Powered by
CAD모델 선택
{pinet/latching20systems/magnetic20catches/screw-on20magnetic20catches/1673494.prj},{NB=16-7-3494},{PREVIEW=../../../_pool_/56/48/90-18062018-052311l.png},{REF=16-7-3494},{MATERIAL=zinc die-cast},{FINISH=nickel plated},{A=49.4},{B=16.4},{C=15.6},{NOTE=temperature up to 80°c},{WEIGHT=56},{FORCE=4kg},{WEB=https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25988-screw-on-magnetic-catches-with-counterplate-force-4-kg-high-temperature-resistance.html},{KEYWORDS=Concealed hinges}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-7-3494
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Finish
nickel plated
A
49.4
mm
B
16.4
mm
C
15.6
mm
NOTE
Note
temperature up to 80°c
WEIGHT
weight
56
g
FORCE
strength
4kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25988-screw-on-magnetic-catches-with-counterplate-force-4-kg-high-temperature-resistance.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도