피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
PHMC120-S-50-S40-L-W
PISCO Korea
모션관련기기
볼스크류 형
PHMC 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_kr/motion_equipment/ball_screw_type/phmc_series/phmc_120_asmtab.prj},{NB=PHMC120-S-50-S40-L-W(0M)},{MODEL=PHMC},{TYPE=C : Clean Robot, Ball Screw Type},{BS=120},{SH=S},{STROKE=50},{POS=0},{MT=S},{MM=M},{MC=40},{MB=},{SPEED=L},{RC=W},{SENSOR=},{ST=},{STROKEX=[50:1200]},{BSNB=120},{PPATH=parts/phmc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
C : 클린로봇, 볼스크류 타입
BS
본체 사이즈
120
mm
SH
Shape
S : Straight
L : Left
R : Right
U : Under
S : Straight
L : Left
R : Right
U : Under
STROKE
mm
값 입력 STROKE
mm
cm
inch
ft
확인
POS
캐리지 위치
mm
값 입력 POS
캐리지 위치
mm
cm
inch
ft
확인
MT
Motor Type
S : 서버모터
T : 스테핑모터
S : 서버모터
T : 스테핑모터
MM
Motor Maker
M : 미쓰비시
Y : 야스카와
P : 파나소닉
S : 산쿄
M : 미쓰비시
Y : 야스카와
P : 파나소닉
S : 산쿄
MC
Motor Capacity
40 : 400W
40 : 400W
MB
Motor Brake
None : Without Brake
B: With Brake
None : Without Brake
B: With Brake
SPEED
Speed
L : 500mm/s
N : 1000mm/s
H
L : 500mm/s
N : 1000mm/s
H
mm/s
RC
Robot Color
W : White
None : Black (Standard)
W : White
None : Black (Standard)
SENSOR
Sensor
None : Proximity LED Sensor
E1 : 파나소닉 (PM-L25)
E2: 오므론 (EE-SX674A) (Standard)
None : Proximity LED Sensor
E1 : 파나소닉 (PM-L25)
E2: 오므론 (EE-SX674A) (Standard)
ST
표면처리
None : Without Surface Treatment
S1 : Screw Shaft-Raydent
S2 : Screw Shaft+Nut-Raydent
None : Without Surface Treatment
S1 : Screw Shaft-Raydent
S2 : Screw Shaft+Nut-Raydent
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도