PTR1205T3C5Z-0300
PMI
Ballscrews
Automation industry-specific type
Powered by
CAD모델 선택
{pmi/ballscrew/ballscrews_of_blankshaft_end/ptr_asmtab.prj},{NB=PTR1205T3C5Z-0300},{NT=PTR},{SNOD=12},{LEAD=5},{EBC=T3},{GRADE=C5},{AP=Z},{OL=0300},{PPATH=assemblies/ppr_ptr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model No.
PTR1205T3C5Z-0300
PTR1205T3C5Z-0300
NT
Nut type
PTR:FSDC(End Deflector Series)
PTR:FSDC(End Deflector Series)
SNOD
Screw nominal O.D.
12
12
mm
LEAD
Lead
5.000
10.000
20.000
5.000
10.000
20.000
mm
EBC
Effective ball circuits
T3:3 circuits
T3:3 circuits
GRADE
Grade
C5
C7
C5
C7
AP
Axial play
Z
T
Z
T
OL
Overall lenght
0300
0450
0300
0450
mm
ET
EFFECTIVE TURNS
3
CAM
Dynamic - Rate Load Cam
610
610
kgf
COAM
Static - Rate Load Coam
1190
1190
kgf
L1
SCREW SHAFT LENGTH L1
240
240
mm
L2
SCREW SHAFT LENGTH L2
60
60
mm
L3
SCREW SHAFT LENGTH L3
300
300
mm
L4
SCREW SHAFT LENGTH L4
10
10
mm
L5
SCREW SHAFT LENGTH L5
150
150
mm
L6
SCREW SHAFT LENGTH L6
7
mm
D2
SCREW SHAFT LENGTH d2
12.0
12.0
mm
D3
SCREW SHAFT LENGTH d3(h8)
0
mm
DG6
NUT Dg6
30
30
mm
L
NUT L
32
32
mm
A
FLANGE A
50
50
mm
T
FLANGE T
10
10
mm
W
FLANGE W
40
40
mm
E
FLANGE E
45
45
mm
F
FLANGE F
32
32
mm
C
OIL HOLE
15
15
mm
Q
OIL HOLE
M6
X
BOLT X
4.5
4.5
mm
Y
BOLT Y
8.0
8.0
mm
Z
BOLT Z
4.4
4.4
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도