1R50-10C2-FSVH-143-307-0.0035
PMI
Ballscrews
Precision ground ballscrew
Ballscrews for heavy load
FSVH SERIES
Powered by
CAD모델 선택
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/ballscrews_for_heavy_load/fsvh_series/fsvh_asmtab.prj},{NB=1R50-10C2-FSVH-143-307-0.0035-1-1-7.938-C0},{OD=50},{LEAD=10},{BD=7.938},{TU=C2},{L1=143},{SF1=-1},{SF2=-1},{PPATH=assemblies/fsvh_asmtpl.prj},{L11=17.000},{L21=65.000},{L12=54.000},{L22=50.000},{LT12=26.000},{L13=22.000},{L14=32.000},{LT14=28.000},{L15=32.000},{LT15=28.000},{L25=50.000},{L16=32.000},{LT16=28.000},{L26=50.000},{L36=15.000},{L17=28.000},{L27=54.000},{LT17=26.000},{L18=44.000},{LT18=28.000},{L28=27.000},{LT28=26.000},{AC=C0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
1R50-10C2-FSVH-143-307-0.0035
1R50-10C2-FSVH-143-307-0.0035
OD
Outside Dia. - Screw Size
50
50
mm
LEAD
Lead - Screw Size
10
16
20
10
16
20
mm
BD
Ball Dia.
7.938
7.938
mm
TU
Effective Turns circuit x row
C2: 3.5x2
C2: 3.5x2
L1
Thread Stroke MAX=OD*100
mm
값 입력 L1
Thread Stroke MAX=OD*100
mm
cm
inch
ft
확인
SF1
Left Shoulder Form
Type 1 ✔
Type 1
Type 1
Type 2
Type 2
Type 3
Type 3
Type 4
Type 4
Type 5
Type 5
Type 6
Type 6
Type 7
Type 7
Type 8
Type 8
SF2
Right Shoulder Form
Type 1 ✔
Type 1
Type 1
Type 2
Type 2
Type 3
Type 3
Type 4
Type 4
Type 5
Type 5
Type 6
Type 6
Type 7
Type 7
Type 8
Type 8
LMAX
Total length
307
307
mm
CA
Dynamic - Basic Rate Load Ca
16700
16700
kgf
CO
Static - Basic Rate Load Co
52900
52900
kgf
AC
Accuracy class
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C10
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도