1R32-4T3-FOIC-60-198-0.0035
PMI
Ballscrews
Precision ground ballscrew
Internal ball circulation nuts
FOIC SERIES
Powered by
CAD모델 선택
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/internal-ball-circulation-nuts/foic-series/foic_asmtab.prj},{NB=1R32-4T3-FOIC-60-198-0.0035-1-1-2.381-A-C0},{OD=32},{LEAD=4},{BD=2.381},{TXN=T3},{L1=60},{SF1=-1},{SF2=-1},{FLANGE=A},{AA=19.140},{BB=6.200},{PPATH=assemblies/foic_asmtpl.prj},{L11=15.000},{L21=54.000},{L12=26.000},{L22=40.000},{LT12=22.000},{L13=19.000},{L14=20.000},{LT14=22.000},{L15=26.000},{LT15=22.000},{L25=40.000},{L16=26.000},{LT16=22.000},{L26=40.000},{L36=15.000},{L17=23.000},{L27=26.000},{LT17=22.000},{L18=28.000},{LT18=26.000},{L28=26.000},{LT28=22.000},{AC=C0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
1R32-4T3-FOIC-60-198-0.0035
1R32-4T3-FOIC-60-198-0.0035
OD
Outside Dia. - Screw Size
32
32
mm
LEAD
Lead - Screw Size
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
mm
BD
Ball Dia.
2.381
2.381
mm
TXN
Effective Turns
T3: 3x(2)
T5: 5x(2)
T3: 3x(2)
T5: 5x(2)
L1
Thread Stroke MAX=OD*100
mm
값 입력 L1
Thread Stroke MAX=OD*100
mm
cm
inch
ft
확인
SF1
Left Shoulder Form
Type 1 ✔
Type 1
Type 1
Type 2
Type 2
Type 3
Type 3
Type 4
Type 4
Type 5
Type 5
Type 6
Type 6
Type 7
Type 7
Type 8
Type 8
SF2
Right Shoulder Form
Type 1 ✔
Type 1
Type 1
Type 2
Type 2
Type 3
Type 3
Type 4
Type 4
Type 5
Type 5
Type 6
Type 6
Type 7
Type 7
Type 8
Type 8
FLANGE
Flange type
A Type
B Type
C Type
A Type
B Type
C Type
LMAX
Total length
198
198
mm
CA
Dynamic - Basic Rate Load Ca
560
560
kgf
CO
Static - Basic Rate Load Co
1840
1840
kgf
AC
Accuracy class
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C10
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도