SA145200811L
Pneumax
Process automation technology
Pneumatic valves series SA - aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/alluminio/tp52_asmtab.prj},{NB=SA145200811L},{CODE=SA145200811L},{F=Aria filtrata e lubrificata},{PMAX=12},{T=-30 ÷ +70},{PF=1360},{DN=8},{CA=1/4 NPT},{CP=1/8 NPT},{CV=2,54},{KV=37,88},{W=561},{PPATH=parts/tp52_asmtpl.prj},{IMG1=_immagini/valvole_alluminio/tp52},{IMG2=_immagini/valvole_alluminio/vuota}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
SA145200811L
F
Fluid
Filtered and lubricated air
PMAX
Max working pressure
12
bar
T
Temperature
-30 ÷ +70
°C
PF
Flow rate at 6 bar with Δp=1
1360
Nl/min
DN
Orifice size
8
mm
CA
Working port size
1/4 NPT
CP
Pilot connections
1/8 NPT
CV
2,54
KV
kv
37,88
W
Weight
561
gr
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기