SS1432C2001H
Pneumax
Process automation technology
Solenoid valves 1/4 NPT Steel line
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/ev_14/ev_sm_32_asmtab.prj},{NB=SS1432C2001H},{V=SM32},{T=0},{PMAX=10 [bar]},{PF=1000 [Nl/min]},{CN=1/4 NPT},{CV=1,02},{KV=15,15},{PPATH=componenti/ev_14_npt_asmtpl.prj},{DQ=3.000},{DF=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
T
Voltage
0= 12 V DC
1= 24 V DC
B= 24 V AC (50/60 Hz)
E= 230 V AC (50/60 Hz)
0= 12 V DC
1= 24 V DC
B= 24 V AC (50/60 Hz)
E= 230 V AC (50/60 Hz)
PMAX
Max working pressure
10 [bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
CN
Connections
1/4 NPT
CV
Cv
1,02
KV
kv
15,15
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기