(SS1432CB101L)
Pneumax
Process automation technology
1/4 NPT Solenoid valves - IP66 Exd Explosion protection
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/ev_14_antidef/ev_sm32_antidef_asmtab.prj},{NB=(SS1432CB101L)},{V=SM32},{T=1},{PMAX=10 [bar]},{PF=1000 [Nl/min]},{CN=1/4 NPT},{PPMIN=2,5 [bar]},{CV=1,02},{KV=15,15},{PPATH=componenti/elettrovalvole_antidef_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
T
Voltage
1= 24 V DC
2= 24 V AC (50/60 Hz)
3= 110 V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)
1= 24 V DC
2= 24 V AC (50/60 Hz)
3= 110 V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)
PMAX
Max working pressure
10 [bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
CN
Connections
1/4 NPT
PPMIN
Minimum piloting pressure
2,5 [bar]
W
Weight
1500 [g]
CV
Cv
1,02
KV
kv
15,15
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기