SS1232CC115L
Pneumax
Process automation technology
1/2 NPT Solenoid valves - Intrinsically safe Exia
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/ev_exia12/ev_32sai_asmtab.prj},{NB=SS1232CC115L},{V=SAI32},{T=1},{PMAX=10 [bar]},{PF=3500 [Nl/min]},{CN=1/2 NPT},{PPMIN=3 [bar]},{CV=3,55},{KV=53,03},{PPATH=componenti/elettrovalvole_exia_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
T
Voltage
1= 24 V DC 33 mA
1= 24 V DC 33 mA
PMAX
Max working pressure
10 [bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
3500 [Nl/min]
CN
Connections
1/2 NPT
PPMIN
Minimum piloting pressure
3 [bar]
CV
Cv
3,55
KV
kv
53,03
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기