SS172AFA
Pneumax
Process automation technology
Serie 1700 Steel Line
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/trattamento_aria_inox/filtro_asmtab.prj},{NB=SS172AFA},{T=2},{V=S},{C=A},{S=A},{O=},{Z=},{X=45.000},{Y=80.000},{BC=15},{AP=Verticale},{PPATH=filtro_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
T
Size
2
2
V
Version
S= Standard surface finishing
F= Clean profile
S= Standard surface finishing
F= Clean profile
C
Connections
A= 1/4 NPT
B= 3/8 NPT
C= G1/4"
D= G3/8"
A= 1/4 NPT
B= 3/8 NPT
C= G1/4"
D= G3/8"
S
Filter pore size
A= 5 µm - 316 stainless steel
B= 20 µm - 316 stainless steel
C= 50 µm - 316 stainless steel
D= 5µm - HDPE
E= 20µm - HDPE
F= 50µm - HDPE
A= 5 µm - 316 stainless steel
B= 20 µm - 316 stainless steel
C= 50 µm - 316 stainless steel
D= 5µm - HDPE
E= 20µm - HDPE
F= 50µm - HDPE
O
Options
= Standard
L= Bassa temperatura
Z= Bassa temperatura (-60°C)
H= High temperature
S= Automatic exhaust
SR= Reduced automatic exhaust
EF= EPDM-FDA
= Standard
L= Bassa temperatura
Z= Bassa temperatura (-60°C)
H= High temperature
S= Automatic exhaust
SR= Reduced automatic exhaust
EF= EPDM-FDA
Z
Enclosure options
= Standard
G= pressure gauge connection
= Standard
G= pressure gauge connection
MIP
Maximum inlet pressure
20
bar
WEIGHT
Weight
1070
1070
g
WTEMP
Temperature
-30°C ÷ +80°C
°C
BC
Maximum condense capacity
15
15
cm^3
AP
Assembly position
Verticale
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기