R0609-04-0029
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings italian standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_italian_standard/r0609.prj},{NB=R0609-04-0029},{COD=R0609-04-0029},{TYPE=L},{D=32.000},{D1=45.000},{D2=50.000},{D3=53.000},{F=MIN},{L=90.000},{L1=26.000},{M=10x1},{NDMM=10.000},{N=MIN},{R=31.500},{MAT=Bronzo Grafite}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
R0609-04-0029
R0609-04-0029
TYPE
Type
L
L
D
32.000
32.000
mm
D1
45.000
45.000
mm
D2
50.000
50.000
mm
D3
53.000
53.000
mm
F
mm
L
Length L
90.000
90.000
mm
L1
Length L1
26.000
26.000
mm
M
10x1
10x1
mm
N
mm
R
31.500
31.500
mm
MAT
Material
Bronzo Grafite
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도