Punch blank with ejector pin ISO 8020 F 10.00X63-3.20X5
RCM
PRECISION COMPONENTS
PUNCHES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/punzoni/ptchf.prj},{NB=PTCHE10.00X63-3.20X5},{TYPE=PTCHE},{D=10},{D1=13},{K=5},{R=0.25},{J=1.5},{D2=3.20},{D2X=[3.20:9.99]},{L=63},{L1=5},{MAT=HSS - High speed Steel},{DG=HRC 64 +-2},{DT=HRC 52 +- 5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
PTCHE
CODE
Code
PTCHE10.00X63-3.20X5
PTCHE10.00X63-3.20X5
DESCRIPTION
Description
Punch blank with ejector pin ISO 8020 F 10.00X63-3.20X5
Punch blank with ejector pin ISO 8020 F 10.00X63-3.20X5
D
Diameter
10
10
mm
D1
Diameter
13
13
mm
K
5
mm
R
0.25
0.25
mm
J
Diameter
1.5
1.5
mm
D2
Diameter
mm
값 입력 D2
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
L
63
71
80
100
63
71
80
100
mm
L1
mm
값 입력 L1
mm
cm
inch
ft
확인
L2
20
mm
MAT
Material
HSS - High speed Steel
DG
Hardness body
HRC 64 +-2
DT
Hardness head
HRC 52 +- 5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도