Conical guide pillar DIN 9825/ISO 9182-4 38X125
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
GUIDE PILLARS ISO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/colonne_iso/cti_iso_9182_4.prj},{NB=CTI91824.38X125(60)},{CODE=CTI91824.38X125},{L2=60},{L2X=47,60},{L3=48},{L=156},{M=M8},{MNDM=8},{D1=38},{DD1X=38,40},{L1=125}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
CTI91824.38X125
CTI91824.38X125
DESCRIPTION
Description
Conical guide pillar DIN 9825/ISO 9182-4 38X125
Conical guide pillar DIN 9825/ISO 9182-4 38X125
L2
60
60
mm
L3
48
48
mm
L
156
156
mm
M
M8
M8
D1
d1
38
38
mm
L1
125
125
mm
CODEX
Conical guide pillar DIN 9825/ISO 9182-4 38X125X60
Conical guide pillar DIN 9825/ISO 9182-4 38X125X60
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기