RTC4 42X140
Rigon
Blanking die-sets
Die sets
Die pillars
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/a1/a2/rtc4.prj},{NB=RTC4 42X140},{IDNR=},{SIG=RTC4},{COD=RTC4 42X140},{D1=42},{D2=42},{D3=50},{M=12},{L1=35},{L2=140},{MAT=Acciaio 16Cr Ni 4 UNI 7846},{DS=61 - 63 HRC},{RES=110 - 130},{TR=Cementazione e tempera},{FIN=Rettifica e lappatura}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SIG
Designation
RTC4
COD
Code
RTC4 42X140
RTC4 42X140
D1
Diameter
42
42
mm
D2
Diameter
42
42
mm
D3
Diameter
50
50
mm
M
12
12
mm
L1
Length
35
35
mm
L2
Length
140
140
mm
MAT
Material
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
DS
Surface hardness
61 - 63 HRC
RES
Core resistance
110 - 130
kg/mm²
TR
Thermic treatment
Hardening and tempering
FIN
Surface finishing
Grinding and lapping
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도