STAFFE03 086110
Rigon
Blanking die-sets
Die sets
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/a1/a3/staffe03.prj},{NB=STAFFE03 086110},{CODE=STAFFE03 086110},{WDX=0902},{AUDI=10},{OPEL=F33020010},{D=Ø 63 a/to Ø 160 },{L=32},{W=32},{H=16},{T1=11.5},{T2=10.0},{T3=10},{W1=11.0},{D2=11.5},{D3=17.5},{MAT=Bronzo all'alluminio e lubrificante solido},{DS=200 - 220HB},{TT=},{FS=},{NOTE=Si eseguono misure a richiesta}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
STAFFE03 086110
STAFFE03 086110
WDX
WDX 13-60 FORD
0902
0902
AUDI
39D861 AUDI VW
10
10
OPEL
U2803 OPEL
F33020010
F33020010
D
d
Ø 63 a/to Ø 160
Ø 63 a/to Ø 160
L
L +0.3
32
32
W
W h9
32
32
H
16
16
T1
T1 +0.2
11.5
11.5
T2
T2 +0.3
10.0
10.0
T3
T3 +0.3
10
10
W1
11.0
11.0
D2
D2 +0.2
11.5
11.5
D3
D3 +0.2
17.5
17.5
MAT
Material
Bronzo all'alluminio e lubrificante solido
DS
Surface hardness
200 - 220HB
TT
Heat treatment
FS
Surface finish
NOTE
Note
Si eseguono misure a richiesta
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기