QKD01CA010100 E-Zylinder LH15 (V= 12 V DC maxV= 100 mm/s)
RK Rose+Krieger
LINEAR - TECHNOLOGY
Electric Cylinder
LH15
Powered by
CAD모델 선택
{rose_krieger/linearkomponenten/elektrozylinder/ez_bg_015/ez_bg_015_assytable.prj},{NB=QKD01CA010100#E-Zylinder-LH15-12V-DC(Hub_0)},{IDNR=},{ARTIKEL=E-Zylinder},{ARTIKELHELP=E-Zylinder-LH15-12V-DC},{TYPE=LH15},{SPVIS=12 V DC},{HUBMAX=100},{CODE1=QKD01},{CODE2=A010100},{POSITION=0},{HUB=100},{MAXGESCHW=100},{MAXKRAFT=60},{EINSTELLBAR=ja},{A=284},{B=173},{C=5},{LS=155},{ANFRAGE=140 / 180 / 260 / 300},{GEWICHT=1.2},{WEEE=DE71223010},{WARTUNGSINTVALL=gemäß Montageanleitung},{ECLASS80=23-30-18-90},{WARENNUMMER=85011010},{PPATH=sbl_ez_bg_015.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTIKEL
Article description
Electrical Cylinder
TYPE
Type / Size
LH15
BEST
Order-no.
QKD01CA010100
QKD01CA010100
SPVIS
Spannung
12 V DC
12 V DC
HUBMAX
Length of Travel
100
100
mm
POSITION
Position
mm
값 입력 POSITION
Position
mm
cm
inch
ft
확인
HUB
Length of Travel
100
100
mm
MAXGESCHW
max. Speed
100
100
mm/s
MAXKRAFT
max. Force F
60
60
N
EINSTELLBAR
adjustable Travel (outside)
Yes
Yes
A
Installation length
284
mm
B
Length of the housing
173
mm
ANFRAGE
Length of Travel on request
140 / 180 / 260 / 300
GEWICHT
Weight
1.2
kg
WEEE
Registration No. WEEE
DE71223010
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
according to assembly instructions
ECLASS80
eClass V 8.0
23-30-18-90
WARENNUMMER
Customs tariff number
85011010
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기