L18-050
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/l/l_18.prj},{NB=L18-050(0-b5012)},{CODE=L18-050},{DH=18},{DD=12},{LO=50},{RG=19.61},{SX=0},{S1=8},{F1=158.9},{S2=12},{F2=238.3},{SN=16},{FN=317.7},{MAT=Cr-Si},{D=2.8},{DE=17.91},{D1=2.800},{RG1=19.610},{FN1=317.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
L18-050
L18-050
DH
Hole diameter
18
mm
DD
Rod diameter
12
mm
LO
Free length
50
50
mm
RG
Rate /±10%
19.61
19.61
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
50.000
50.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
8
8
mm
F1
Force
158.9
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
12
12
mm
F2
Force
238.3
N
SN
Maximum operating deflection
16
16
mm
FN
Force
317.7
N
D
Cross wire section
2.8
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도