L8-025
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/l/l_8.prj},{NB=L8-025(0-b5012)},{CODE=L8-025},{DH=8},{DD=5.4},{LO=25},{RG=7.85},{SX=0},{S1=4},{F1=31.4},{S2=6},{F2=47.1},{SN=8},{FN=62.8},{MAT=Cr-Si},{D=1.2},{DE=7.96},{D1=1.200},{RG1=7.850},{FN1=62.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
L8-025
L8-025
DH
Hole diameter
8
mm
DD
Rod diameter
5.4
mm
LO
Free length
25
25
mm
RG
Rate /±10%
7.85
7.85
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
25.000
25.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
4
4
mm
F1
Force
31.4
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
6
6
mm
F2
Force
47.1
N
SN
Maximum operating deflection
8
8
mm
FN
Force
62.8
N
D
Cross wire section
1.2
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도