SB10-045
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_10.prj},{NB=SB10-045(0)},{CODE=SB10-045},{DO=10.0},{DI=5.0},{LO=45},{RG=49.0},{SX=0.0},{S1=7.2},{F1=353},{S2=8.1},{F2=402},{SN=9.0},{FN=441},{SB=10.8},{FB=529},{MAT=Cr-Si},{BXH=2,35 x 2,25},{DE=9.9},{B=2.350},{H=2.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SB10-045
SB10-045
DO
Hole diameter
10.0
mm
DI
Rod diameter
5.0
mm
LO
Free length
45
45
mm
RG
Rate /±10%
49.0
49.0
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
45.000
45.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
7.2
7.2
mm
F1
Force
353
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
8.1
8.1
mm
F2
Force
402
N
SN
Maximum operating deflection
9.0
9.0
mm
FN
Force
441
N
SB
Solid deflection
10.8
10.8
mm
FB
Force
529
529
N
BXH
Cross wire section
2,35 x 2,25
mm
H
2.250
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도