SB14-050
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_14.prj},{NB=SB14-050(0)},{CODE=SB14-050},{DO=14.0},{DI=7.0},{LO=50},{RG=73.5},{SX=0.0},{S1=8.0},{F1=588},{S2=9.0},{F2=667},{SN=10.0},{FN=736},{SB=12.0},{FB=882},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,25 x 2,77},{DE=13.7},{B=3.250},{H=2.770}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SB14-050
SB14-050
DO
Hole diameter
14.0
mm
DI
Rod diameter
7.0
mm
LO
Free length
50
50
mm
RG
Rate /±10%
73.5
73.5
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
50.000
50.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
8.0
8.0
mm
F1
Force
588
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
9.0
9.0
mm
F2
Force
667
N
SN
Maximum operating deflection
10.0
10.0
mm
FN
Force
736
N
SB
Solid deflection
12.0
12.0
mm
FB
Force
882
882
N
BXH
Cross wire section
3,25 x 2,77
mm
H
2.770
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도