SB27-060
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_27.prj},{NB=SB27-060(0)},{CODE=SB27-060},{DO=27.0},{DI=13.5},{LO=60},{RG=237.0},{SX=0.0},{S1=9.6},{F1=2280},{S2=10.8},{F2=2560},{SN=12.0},{FN=2840},{SB=14.4},{FB=3412},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,80 x 5,27},{DE=26.6},{B=6.800},{H=5.270}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SB27-060
SB27-060
DO
Hole diameter
27.0
mm
DI
Rod diameter
13.5
mm
LO
Free length
60
60
mm
RG
Rate /±10%
237.0
237.0
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
60.000
60.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
9.6
9.6
mm
F1
Force
2280
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
10.8
10.8
mm
F2
Force
2560
N
SN
Maximum operating deflection
12.0
12.0
mm
FN
Force
2840
N
SB
Solid deflection
14.4
14.4
mm
FB
Force
3412
3412
N
BXH
Cross wire section
6,80 x 5,27
mm
H
5.270
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도