SB35-070
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_35.prj},{NB=SB35-070(0)},{CODE=SB35-070},{DO=35.0},{DI=17.5},{LO=70},{RG=343.1},{SX=0.0},{S1=11.2},{F1=3840},{S2=12.6},{F2=4320},{SN=14.0},{FN=4810},{SB=16.8},{FB=5765},{MAT=Cr-Si},{BXH=8,50 x 6,62},{DE=34.6},{B=8.500},{H=6.620}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SB35-070
SB35-070
DO
Hole diameter
35.0
mm
DI
Rod diameter
17.5
mm
LO
Free length
70
70
mm
RG
Rate /±10%
343.1
343.1
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
70.000
70.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
11.2
11.2
mm
F1
Force
3840
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
12.6
12.6
mm
F2
Force
4320
N
SN
Maximum operating deflection
14.0
14.0
mm
FN
Force
4810
N
SB
Solid deflection
16.8
16.8
mm
FB
Force
5765
5765
N
BXH
Cross wire section
8,50 x 6,62
mm
H
6.620
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도