SB50-100
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_50.prj},{NB=SB50-100(0)},{CODE=SB50-100},{DO=50.0},{DI=25.0},{LO=100},{RG=490.2},{SX=0.0},{S1=16.0},{F1=7850},{S2=18.0},{F2=8830},{SN=20.0},{FN=9810},{SB=24.0},{FB=11765},{MAT=Cr-Si},{BXH=12,00 x 9,55},{DE=49.5},{B=12.000},{H=9.550}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SB50-100
SB50-100
DO
Hole diameter
50.0
mm
DI
Rod diameter
25.0
mm
LO
Free length
100
100
mm
RG
Rate /±10%
490.2
490.2
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
100.000
100.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
16.0
16.0
mm
F1
Force
7850
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
18.0
18.0
mm
F2
Force
8830
N
SN
Maximum operating deflection
20.0
20.0
mm
FN
Force
9810
N
SB
Solid deflection
24.0
24.0
mm
FB
Force
11765
11765
N
BXH
Cross wire section
12,00 x 9,55
mm
H
9.550
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도