SF10-045
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SF
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_10.prj},{NB=SF10-045(0)},{CODE=SF10-045},{DO=10.0},{DD=5.0},{LO=45},{RG=4.3},{SX=0.0},{S1=18.0},{F1=78},{S2=20.2},{F2=88},{SN=22.5},{FN=98},{SB=26.1},{FB=113},{MAT=Cr-Si},{BXH=1,80 x 1,13},{DE=9.6},{DE1=9.6},{B=1.800},{H=1.130}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SF10-045
SF10-045
DO
Hole diameter
10.0
mm
DD
Rod diameter
5.0
mm
LO
Free length
45
45
mm
RG
Rate /±10%
4.3
4.3
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
45.000
45.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
18.0
18.0
mm
F1
Force
78
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
20.2
20.2
mm
F2
Force
88
N
SN
Maximum operating deflection
22.5
22.5
mm
FN
Force
98
N
SB
Solid deflection
26.1
26.1
mm
BXH
Cross wire section
1,80 x 1,13
mm
DE1
9.6
mm
H
1.130
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도