SFR40-090
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SF
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sf/sfr_40.prj},{NB=SFR40-090(0)},{CODE=SFR40-090},{DO=40.0},{DI=26.0},{LO=90},{RG=17.6},{SX=0.0},{S1=36.0},{F1=635},{S2=40.5},{F2=714},{SN=45.0},{FN=794},{SB=52.2},{FB=921},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,92 x 3,48},{DE=39.7},{DE1=39.7},{B=6.920},{H=3.480}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SFR40-090
SFR40-090
DO
Hole diameter
40.0
mm
DI
Rod diameter
26.0
mm
LO
Free length
90
90
mm
RG
Rate /±10%
17.6
17.6
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
90.000
90.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
36.0
36.0
mm
F1
Force
635
635
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
40.5
40.5
mm
F2
Force
714
714
N
SN
Maximum operating deflection
45.0
45.0
mm
FN
Force
794
794
N
SB
Solid deflection
52.2
52.2
mm
BXH
Cross wire section
6,92 x 3,48
mm
DE1
39.7
mm
H
3.480
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도