SH14-050
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SH
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_14.prj},{NB=SH14-050(0)},{CODE=SH14-050},{DO=14.0},{DI=7.0},{LO=50},{RG=48.1},{SX=0.0},{S1=9.6},{F1=461},{S2=10.8},{F2=520},{SN=12.0},{FN=579},{SB=14.0},{FB=674},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,40 x 2,25},{DE=13.8},{B=3.400},{H=2.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SH14-050
SH14-050
DO
Hole diameter
14.0
DI
Rod diameter
7.0
mm
LO
Free length
50
50
mm
RG
Rate /±10%
48.1
48.1
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
50.000
50.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
9.6
9.6
mm
F1
Force
461
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
10.8
10.8
mm
F2
Force
520
N
SN
Maximum operating deflection
12.0
12.0
mm
FN
Force
579
N
SB
Solid deflection
14.0
14.0
mm
BXH
Cross wire section
3,40 x 2,25
mm
H
2.250
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도