SH27-060
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SH
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_27.prj},{NB=SH27-060(0)},{CODE=SH27-060},{DO=27.0},{DI=13.5},{LO=60},{RG=149.0},{SX=0.0},{S1=11.5},{F1=1716},{S2=13.0},{F2=1932},{SN=14.4},{FN=2150},{SB=16.8},{FB=2504},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,50 x 4,25},{DE=26.7},{B=6.500},{H=4.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SH27-060
SH27-060
DO
Hole diameter
27.0
DI
Rod diameter
13.5
mm
LO
Free length
60
60
mm
RG
Rate /±10%
149.0
149.0
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
60.000
60.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
11.5
11.5
mm
F1
Force
1716
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
13.0
13.0
mm
F2
Force
1932
N
SN
Maximum operating deflection
14.4
14.4
mm
FN
Force
2150
N
SB
Solid deflection
16.8
16.8
mm
BXH
Cross wire section
6,50 x 4,25
mm
H
4.250
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도