SH35-070
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SH
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_35.prj},{NB=SH35-070(0)},{CODE=SH35-070},{DO=35.0},{DI=17.5},{LO=70},{RG=214.1},{SX=0.0},{S1=13.4},{F1=2870},{S2=15.1},{F2=3240},{SN=16.8},{FN=3600},{SB=19.6},{FB=4197},{MAT=Cr-Si},{BXH=8,50 x 5,50},{DE=34.7},{B=8.500},{H=5.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SH35-070
SH35-070
DO
Hole diameter
35.0
DI
Rod diameter
17.5
mm
LO
Free length
70
70
mm
RG
Rate /±10%
214.1
214.1
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
70.000
70.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
13.4
13.4
mm
F1
Force
2870
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
15.1
15.1
mm
F2
Force
3240
N
SN
Maximum operating deflection
16.8
16.8
mm
FN
Force
3600
N
SB
Solid deflection
19.6
19.6
mm
BXH
Cross wire section
8,50 x 5,50
mm
H
5.500
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도