SH40-090
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SH
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_40.prj},{NB=SH40-090(0)},{CODE=SH40-090},{DO=40.0},{DI=20.0},{LO=90},{RG=217.8},{SX=0.0},{S1=17.3},{F1=3770},{S2=19.4},{F2=4240},{SN=21.6},{FN=4710},{SB=25.2},{FB=5490},{MAT=Cr-Si},{BXH=9,65 x 6,45},{DE=39.7},{B=9.650},{H=6.450}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SH40-090
SH40-090
DO
Hole diameter
40.0
DI
Rod diameter
20.0
mm
LO
Free length
90
90
mm
RG
Rate /±10%
217.8
217.8
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
90.000
90.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
17.3
17.3
mm
F1
Force
3770
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
19.4
19.4
mm
F2
Force
4240
N
SN
Maximum operating deflection
21.6
21.6
mm
FN
Force
4710
N
SB
Solid deflection
25.2
25.2
mm
BXH
Cross wire section
9,65 x 6,45
mm
H
6.450
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도