SL10-045
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SL
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_10.prj},{NB=SL10-045(0)},{CODE=SL10-045},{DO=10.0},{DI=5.0},{LO=45},{RG=7.8},{SX=0.0},{S1=14.4},{F1=113},{S2=16.2},{F2=128},{SN=18.0},{FN=142},{SB=21.6},{FB=169},{MAT=Cr-Si},{BXH=2,25 x 1,15},{DE=9.8},{B=2.250},{H=1.150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SL10-045
SL10-045
DO
Hole diameter
10.0
mm
DI
Rod diameter
5.0
mm
LO
Free length
45
45
mm
RG
Rate /±10%
7.8
7.8
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
45.000
45.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
14.4
14.4
mm
F1
Force
113
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
16.2
16.2
mm
F2
Force
128
N
SN
Maximum operating deflection
18.0
18.0
mm
FN
Force
142
N
SB
Solid deflection
21.6
21.6
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
2,25 x 1,15
mm
DE
Approx. spring outside diameter
9.8
H
1.150
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도