SL20-060
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SL
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_20.prj},{NB=SL20-060(0)},{CODE=SL20-060},{DO=20.0},{DI=10.0},{LO=60},{RG=22.1},{SX=0.0},{S1=19.2},{F1=422},{S2=21.6},{F2=481},{SN=24.0},{FN=530},{SB=28.8},{FB=635},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,50 x 2,20},{DE=19.7},{B=4.500},{H=2.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SL20-060
SL20-060
DO
Hole diameter
20.0
mm
DI
Rod diameter
10.0
mm
LO
Free length
60
60
mm
RG
Rate /±10%
22.1
22.1
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
60.000
60.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
19.2
19.2
mm
F1
Force
422
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
21.6
21.6
mm
F2
Force
481
N
SN
Maximum operating deflection
24.0
24.0
mm
FN
Force
530
N
SB
Solid deflection
28.8
28.8
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
4,50 x 2,20
mm
DE
Approx. spring outside diameter
19.7
H
2.200
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도