SL27-060
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SL
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_27.prj},{NB=SL27-060(0)},{CODE=SL27-060},{DO=27.0},{DI=13.5},{LO=60},{RG=40.9},{SX=0.0},{S1=19.2},{F1=785},{S2=21.6},{F2=883},{SN=24.0},{FN=981},{SB=28.8},{FB=1177},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,15 x 2,75},{DE=26.4},{B=6.150},{H=2.750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SL27-060
SL27-060
DO
Hole diameter
27.0
mm
DI
Rod diameter
13.5
mm
LO
Free length
60
60
mm
RG
Rate /±10%
40.9
40.9
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
60.000
60.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
19.2
19.2
mm
F1
Force
785
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
21.6
21.6
mm
F2
Force
883
N
SN
Maximum operating deflection
24.0
24.0
mm
FN
Force
981
N
SB
Solid deflection
28.8
28.8
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
6,15 x 2,75
mm
DE
Approx. spring outside diameter
26.4
H
2.750
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도