SLR30-065
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SL
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sl/slr_30.prj},{NB=SLR30-065(0)},{CODE=SLR30-065},{DO=30.0},{DI=16.0},{LO=65},{RG=45.6},{SX=0.0},{S1=20.8},{F1=948},{S2=23.4},{F2=1066},{SN=26.0},{FN=1185},{SB=31.2},{FB=1422},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,88 x 3,33},{DE=29.7},{B=6.880},{H=3.330}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SLR30-065
SLR30-065
DO
Hole diameter
30.0
mm
DI
Rod diameter
16.0
mm
LO
Free length
65
65
mm
RG
Rate /±10%
45.6
45.6
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
65.000
65.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
20.8
20.8
mm
F1
Force
948
948
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
23.4
23.4
mm
F2
Force
1066
1066
N
SN
Maximum operating deflection
26.0
26.0
mm
FN
Force
1185
1185
N
SB
Solid deflection
31.2
31.2
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
6,88 x 3,33
mm
DE
Approx. spring outside diameter
29.7
H
3.330
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도